Brauchen Sie neue Nieten? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS. Die Nieten in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.
Die gebräuchlichste Art von Nieten. / [Eigenschaften] / [Material] Nietkopfdurchmesser / Edelstahl (austenitisch), Nietdorn / Edelstahl / Kopfform: Rund / Kann mit einem leichten Befestigungswerkzeug befestigt werden, so dass es auch bei langen Arbeitszeiten nicht zur Belastung wird. / Keine Sputtering-Behandlung wie beim Schweißen größerer Durchmesser und keine Nachbearbeitung nach der Befestigung. / [Anwendungen] / Wird in verschiedenen Teilen verwendet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SSD41SSBS |
SSD42SSBS |
SSD43SSBS |
SSD44SSBS |
SSD46SSBS |
SSD52SSBS |
SSD53SSBS |
SSD54SSBS |
SSD56SSBS |
SSD62SSBS |
SSD64SSBS |
SSD66SSBS |
SSD68SSBS |
SSD610SSBS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße (mm) | Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte (mm) | Länge L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.2 | 1,0-1,6 | 9.2 | |
0.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 1.6~3.2 | 10.8 | ||
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.2 | 3.2~4.8 | 12.4 | |
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.2 | 4,8-6,4 | 13.9 | |
0.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 6.4~9.6 | 17.1 | ||
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.0 | 1.2~3.2 | 11.4 | |
0.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.0 | 3.2~4.8 | 13.0 | |
0.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.0 | 4,8-6,4 | 14.6 | |
1.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.0 | 6.4~9.6 | 17.7 | |
2.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 1.6~3.2 | 13.0 | |
2.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 3.2~6.4 | 16.2 | |
0.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.8 | 6.4~9.6 | 19.4 | |
0.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 9.6~12.8 | 22.6 | ||
2.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | 12.7~15.9 | 25.3 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | NA | Oberflächenbehandlung Einzelheiten | NA |
---|---|---|---|---|---|
Kopfform | Senkkopf | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße(mm)
Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte(mm)
Länge L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften