Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TH-6-1-SUS316 |
TH-6-2-SUS316 |
TH-8-2-SUS316 |
TH-10-2-SUS316 |
TH-10-3-SUS316 |
TH-12-3-SUS316 |
TH-12-4-SUS316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (φ) | Gewinde-Nennmaß | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | [1/8B] 1/8B (6A) | ||
34.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | [1/4B] 1/4B (8A) | ||
34.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | [1/4B] 1/4B (8A) | ||
45.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [1/4B] 1/4B (8A) | ||
45.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | [3/8B] 3/8 B (10A) | ||
55.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | [3/8B] 3/8 B (10A) | ||
59.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | [1/2B] 1/2B (15A) |
Loading...
Art | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Chemikalien / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Anschluss Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Halbe Verschraubung | Geeignetes Rohrmaterial | andere Kunststoffe |
Anschlussgewinde-Ausführung | P | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 10 | Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(φ)
Gewinde-Nennmaß
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften