Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GT3V-6X1/4 |
GT3V-6X1/8 |
GT3V-8X1/4 |
GT3V-10X3/8 |
GT3V-12X3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø (Ø) | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Höhe (H) (mm) | Griff-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 1/4B | 38 | 25 | ||
33.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1/8B | 34 | 25 | ||
37.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1/4B | 53 | 32 | ||
44.01 € | 1 | 49 Arbeitstage | 10 | 3/8B | 53 | 32 | ||
56.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3/8B | 55 | 32 |
Loading...
Grundkörper, Form | Winkel | Grundwerkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 3 MPa | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Metallrohrverbindung | Griffform | Runder Griff |
Grundkörper, Lauffläche | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften