• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Für Kohlenstoffstahl - Entlüftungsventil - AP

Für Kohlenstoffstahl - Entlüftungsventil - AP
Hergestellt aus Stangenmaterial und geschmiedetem Material. JIS G4051 EN 1.1141 Equiv. bis EN 1.1191 Equiv. Materialien werden für den Hauptkörper, die Mutter und die Sicherungsmutter verwendet, und die Muffe ist aus kohlenstoffarmem Stahl mit gehärteter Oberfläche hergestellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-1/2
AP-1/4
AP-3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

23.16 €

1 6 Arbeitstage 1/2B

18.13 €

1 6 Arbeitstage 1/4B

18.35 €

1 6 Arbeitstage 3/8B

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Winkel Haupteinheits-Material EN 1.1149 Äquiv. Geeignetes Fluid Öl
Nenndruck 2 MPa Absperrschieber, Ausführung Mit Außengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung PT (mit Außengewinde)
Steuerseite, Verbindungsausführung Metallrohrverbindung Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA

Technischer Support