• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Edelstahl-Miniaturventil SUS316 VE (Winkelstückausführung)

Edelstahl-Miniaturventil SUS316 VE (Winkelstückausführung)
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VE-01-1
VE-02-1
VE-02-2
VE-03-2
VE-03-3
VE-025-2
VE-3-1
VE-4-1
VE-6-1
VE-6-2
VE-8-2
VE-8-3
VE-10-2
VE-10-3
VE-10.5-2
VE-10.5-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsseite, Rohrleitungs-Ø
(Ø)
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Größenspezifikationen Für Außen-Ø (Zollgröße) geltende ZOLL-Spezifikationen Für Rohrnenn-Ø geltende PLAN-Spezifikationen

103.29 €

1 6 Arbeitstage 3.181/8BZollgröße (ZOLL)1/8-

84.84 €

1 6 Arbeitstage 6.351/8BZollgröße (ZOLL)1/8-

83.65 €

1 6 Arbeitstage 6.351/4BZollgröße (ZOLL)1/4-

95.75 €

1 6 Arbeitstage 9.531/4BZollgröße (ZOLL)1/4-

95.75 €

1 19 Arbeitstage 9.533/8BZollgröße (ZOLL)3/8-

90.72 €

1 6 Arbeitstage 7.941/4BZollgröße (ZOLL)1/4-

103.29 €

1 6 Arbeitstage 31/8BMillimetergröße (METRISCH)--

94.07 €

1 6 Arbeitstage 41/8BMillimetergröße (METRISCH)--

84.84 €

1 6 Arbeitstage 61/8BMillimetergröße (METRISCH)--

84.84 €

1 6 Arbeitstage 61/4BMillimetergröße (METRISCH)--

86.23 €

1 6 Arbeitstage 81/4BMillimetergröße (METRISCH)--

86.26 €

1 6 Arbeitstage 83/8BMillimetergröße (METRISCH)--

95.75 €

1 6 Arbeitstage 101/4BMillimetergröße (METRISCH)--

95.75 €

1 6 Arbeitstage 103/8BMillimetergröße (METRISCH)--

99.95 €

1 6 Arbeitstage 10.51/4BGasleitungsgröße (PLAN)-1/4

99.95 €

1 6 Arbeitstage 10.53/8BGasleitungsgröße (PLAN)-3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas
Nenndruck 2 MPa Versorgungsseite, Verbindungsausführung Metallrohrverbindung Steuerseite, Verbindungsausführung HOSAJW (mit Außengewinde)
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Höhe (H)(mm) 58.5
Griff-Ø(mm) 35

Technischer Support