Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GO-6-B1
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Hülse | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) | NA | Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Wasser/Luft/Öl | Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) | 3.5 |
Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) | Kupfer | Nenngröße (zugehörige Teile)(mm) | 6 | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm) | 6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Für Kupferrohre:-Modell-B1, Gesenk-Hülsenfittings, GO-B1-Ausführung, HINTERE HÜLSE, die Teilenummer ist GO-6-B1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GO-6-B1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften