Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 4 | 1/8B (6A) | ||
21.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/4B (8A) | ||
21.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 6 | 1/8B (6A) | ||
24.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 8 | 1/4B (8A) | ||
24.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 8 | 1/8B (6A) | ||
32.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 8 | 3/8B (10A) | ||
26.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 1/4B (8A) | ||
32.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | 3/8B (10A) | ||
33.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 3/8B (10A) | ||
47.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 15 | 1/2B (15A) | ||
47.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 15 | 3/8B (10A) | ||
55.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 16 | 1/2B (15A) | ||
70.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18 | 18 | 1/2B (15A) | ||
79.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 20 | 3/4B (20A) | ||
98.85 € | 1 | 19 Arbeitstage | 22 | 22 | 3/4B (20A) | ||
113.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 25 | 1B (25A) |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung | Anschlussform | T-Stück |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Anschlussgewinde, Ausführung | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 15 | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften