Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GL-1-4-B |
GL-1-6-B |
GL-1-8-B |
GL-1-10-B |
GL-1-12-B |
GL-1-14-B |
GL-1-15-B |
GL-1-16-B |
GL-1-18-B |
GL-1-20-B |
GL-1-22-B |
GL-1-25-B |
GL-1-28-B |
GL-1-30-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø 1 (mm) | Passender Rohr-AD 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | ||
18.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | ||
21.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 8 | |
22.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | |
26.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 12 | ||
35.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 14 | ||
35.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 15 | ||
41.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 16 | ||
53.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 18 | ||
55.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | ||
68.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 22 | ||
84.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 25 | ||
141.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 28 | ||
109.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 30 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Messing | Passende Rohrausführung | Kupferrohr (allgemein) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung | Anschlussform | Winkelstück |
Befestigung, Ausführung | Schneidringverschraubungen | Passende Schlauchgröße, Ausführung | Kupferrohrgröße in mm | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 15 | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) | als 2,0 MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø 1(mm)
Passender Rohr-AD 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften