Für Karbonstahl: Druckmessgerät-Verbindung (PF) A2

Für Karbonstahl: Druckmessgerät-Verbindung (PF) A2
High tolerance to both external and internal high temperature/heat; durable against vibration, shock and harsh use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A2-6X1/4
A2-6X3/8
A2-8X1/4
A2-8X3/8
A2-10X1/2
A2-10X1/4
A2-10X3/8
A2-12X1/2
A2-12X1/4
A2-12X3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø

15.30 €

1 6 Arbeitstage 661/4B (8A)

16.31 €

1 6 Arbeitstage 663/8B (10A)

15.52 €

1 6 Arbeitstage 881/4B (8A)

16.59 €

1 6 Arbeitstage 883/8B (10A)

20.00 €

1 6 Arbeitstage 10101/2B (15A)

15.87 €

1 9 Arbeitstage 10101/4B (8A)

16.81 €

1 6 Arbeitstage 10103/8B (10A)

20.79 €

1 6 Arbeitstage 12121/2B (15A)

17.02 €

1 6 Arbeitstage 12121/4B (8A)

17.54 €

1 6 Arbeitstage 12123/8B (10A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.1149 Äquiv. Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Verbinder usw.)
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa
Größenspezifikationen Millimetergröße

Technischer Support