Für Karbonstahl: halber Winkel E

Für Karbonstahl: halber Winkel E
  • Mengenrabatt
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-1/2X1/2
E-1/2X3/4
E-1/4X1/4
E-1/4X3/8
E-1/8X1/4
E-1/8X1/8
E-1X1
E-1X11/4
E-3/4X1
E-3/4X3/4
E-3/8X1/2
E-3/8X3/8
E-4X1/8
E-6X1/4
E-6X1/8
E-8X1/4
E-8X1/8
E-10X1/2
E-10X1/4
E-10X3/8
E-11/2X11/2
E-11/4X11/2
E-11/4X11/4
E-12X1/2
E-12X1/4
E-15X1/2
E-15X3/8
E-16X1/2
E-16X3/8
E-18X1/2
E-18X3/8
E-20X1/2
E-20X3/4
E-22X1/2
E-22X3/4
E-25X1
E-25X3/4
E-28X1
E-28X3/4
E-30X1
E-30X11/4
E-32X11/4
E-35X11/4
E-38X11/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Schlauchgröße, Ausführung Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Nenn-Ø 1
(mm)
Passender Rohr-AD 1
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø Größenspezifikationen

28.48 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe151/2-21.71/2B (15A)(Zoll)

28.48 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe151/2-21.73/4B (20A)(Zoll)

20.73 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe81/4-13.801/4B (8A)(Zoll)

20.73 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe81/4-13.803/8B (10A)(Zoll)

17.90 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe61/8-10.501/4B (8A)(Zoll)

17.90 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe61/8-10.501/8B (6A)(Zoll)

53.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe251-341B (25A)(Zoll)

53.53 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe251-341 1/4B (32A)(Zoll)

38.31 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe203/4-27.21B (25A)(Zoll)

38.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe203/4-27.23/4B (20A)(Zoll)

24.49 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe103/8-17.31/2B (15A)(Zoll)

24.49 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe103/8-17.33/8B (10A)(Zoll)

16.31 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--441/8B (6A)Millimetergröße

16.31 €

1 8 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--661/4B (8A)Millimetergröße

16.31 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--661/8B (6A)Millimetergröße

16.67 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--881/4B (8A)Millimetergröße

16.67 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--881/8B (6A)Millimetergröße

19.86 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--10101/2B (15A)Millimetergröße

17.02 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--10101/4B (8A)Millimetergröße

17.24 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--10103/8B (10A)Millimetergröße

86.17 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe401 1/2-48.61 1/2B (40A)(Zoll)

66.11 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe321 1/4-42.71 1/2B (40A)(Zoll)

66.11 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - JIS-Größe321 1/4-42.71 1/4B (32A)(Zoll)

19.06 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--12121/2B (15A)Millimetergröße

17.54 €

1 5 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--12121/4B (8A)Millimetergröße

20.00 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--15151/2B (15A)Millimetergröße

20.00 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--15153/8B (10A)Millimetergröße

21.96 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--16161/2B (15A)Millimetergröße

21.96 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--16163/8B (10A)Millimetergröße

23.98 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--18181/2B (15A)Millimetergröße

23.98 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--18183/8B (10A)Millimetergröße

25.72 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--20201/2B (15A)Millimetergröße

25.72 €

1 8 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--20203/4B (20A)Millimetergröße

28.48 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--22221/2B (15A)Millimetergröße

28.48 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--22223/4B (20A)Millimetergröße

32.24 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--25251B (25A)Millimetergröße

32.24 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--25253/4B (20A)Millimetergröße

34.70 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--28281B (25A)Millimetergröße

34.70 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--28283/4B (20A)Millimetergröße

40.49 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--30301B (25A)Millimetergröße

47.15 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--30301 1/4B (32A)Millimetergröße

50.70 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--32321 1/4B (32A)Millimetergröße

53.89 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--35351 1/4B (32A)Millimetergröße

60.22 €

1 6 Arbeitstage Stahlrohr - metrische Größe--38381 1/2B (40A)Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.1149 Äquiv. Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Werkstoff des passenden Rohrs Stahl Anschlussgewinde, Ausführung R
Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa

Technischer Support