Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-1 |
C-1/2 |
C-1/4 |
C-1/8 |
C-3/4 |
C-3/8 |
C-4 |
C-6 |
C-8 |
C-10 |
C-11/2 |
C-11/4 |
C-12 |
C-15 |
C-18 |
C-20 |
C-22 |
C-25 |
C-28 |
C-30 |
C-32 |
C-35 |
C-38 |
C-40 |
C-42 |
C-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße A (zugehörige Teile) | Nenngröße B (zugehörige Teile) | Nenngröße (zugehörige Teile) (mm) | Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile) (mm) | Größenspezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 1 | - | 34.00 | (Zoll) | ||
13.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 1/2 | - | 21.70 | (Zoll) | ||
11.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1/4 | - | 13.80 | (Zoll) | ||
2.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1/8 | - | 10.50 | (Zoll) | ||
15.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 3/4 | - | 27.20 | (Zoll) | ||
12.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 | - | 17.30 | (Zoll) | ||
2.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 4 | 4 | Millimetergröße | ||
13.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | 6 | 6 | Millimetergröße | |
13.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | 8 | 8 | Millimetergröße | |
10.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 10 | 10 | Millimetergröße | ||
28.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 1 1/2 | - | 48.60 | (Zoll) | ||
23.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 1 1/4 | - | 42.70 | (Zoll) | ||
2.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | 12 | 12 | Millimetergröße | |
11.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 15 | 15 | Millimetergröße | ||
12.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 18 | 18 | Millimetergröße | ||
13.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 20 | 20 | Millimetergröße | ||
13.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 22 | 22 | Millimetergröße | ||
13.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 25 | 25 | Millimetergröße | ||
15.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 28 | 28 | Millimetergröße | ||
16.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 30 | 30 | Millimetergröße | ||
17.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 32 | 32 | Millimetergröße | ||
19.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 35 | 35 | Millimetergröße | ||
19.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 38 | 38 | Millimetergröße | ||
22.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 40 | 40 | Millimetergröße | ||
22.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 42 | 42 | Millimetergröße | ||
28.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | 50 | 50 | Millimetergröße |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Mutter | Werkstoff (zugehörige Bauteile) | EN 1.1149 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) | NA | Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) | Wasser/Luft/Dampf/Öl/Pulver | Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) | 21 |
Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) | Stahl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße A (zugehörige Teile)
Nenngröße B (zugehörige Teile)
Nenngröße (zugehörige Teile)(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)(mm)
Größenspezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften