Für Karbonstahl: Muffe D

Für Karbonstahl: Muffe D
  • Mengenrabatt
Ersatzmuffen für Klemmringverschraubungen vom Typ B werden ab 1 Stück verkauft. [Werkstoffe]EN 1.0301 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D-1
D-1/2
D-1/4
D-1/8
D-3/4
D-3/8
D-4
D-6
D-8
D-10
D-11/2
D-11/4
D-12
D-15
D-16
D-18
D-20
D-22
D-25
D-28
D-30
D-32
D-35
D-38
D-40
D-42
D-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße A (zugehörige Teile) Nenngröße B (zugehörige Teile) Nenngröße (zugehörige Teile)
(mm)
Passender Rohraußen-Ø (zugehörige Teile)
(mm)
Größenspezifikationen

14.35 €

1 6 Arbeitstage 251-34.00(Zoll)

11.16 €

1 6 Arbeitstage 151/2-21.70(Zoll)

2.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81/4-13.80(Zoll)

2.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 61/8-10.50(Zoll)

11.97 €

1 6 Arbeitstage 203/4-27.20(Zoll)

2.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/8-17.30(Zoll)

1.68 €

1 6 Arbeitstage --44Millimetergröße

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --66Millimetergröße

1.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --88Millimetergröße

2.07 €

1 5 Arbeitstage --1010Millimetergröße

20.12 €

1 6 Arbeitstage 401 1/2-48.60(Zoll)

16.45 €

1 6 Arbeitstage 321 1/4-42.70(Zoll)

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --1212Millimetergröße

1.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --1515Millimetergröße

9.87 €

1 6 Arbeitstage --1616Millimetergröße

10.01 €

1 6 Arbeitstage --1818Millimetergröße

10.36 €

1 6 Arbeitstage --2020Millimetergröße

11.16 €

1 6 Arbeitstage --2222Millimetergröße

11.31 €

1 6 Arbeitstage --2525Millimetergröße

11.97 €

1 6 Arbeitstage --2828Millimetergröße

12.46 €

1 6 Arbeitstage --3030Millimetergröße

13.48 €

1 6 Arbeitstage --3232Millimetergröße

14.35 €

1 6 Arbeitstage --3535Millimetergröße

14.44 €

1 6 Arbeitstage --3838Millimetergröße

15.41 €

1 6 Arbeitstage --4040Millimetergröße

16.34 €

1 6 Arbeitstage --4242Millimetergröße

20.12 €

1 6 Arbeitstage --5050Millimetergröße

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Bauteile Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Hülse Werkstoff (zugehörige Bauteile) EN 1.0301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung (zugehörige Bauteile) NA Zulässige Strömungsmedien (zugehörige Teile) Wasser/Luft/Dampf/Öl/Pulver Max. Betriebsdruck (zugehörige Teile)(MPa) 21
Werkstoff des passenden Rohrs (zugehörige Teile) Stahl

Technischer Support