Für Karbonstahl: Service-T (männlich) FC

Für Karbonstahl: Service-T (männlich) FC
The product features a structure/functionality which allows for high tolerance to both external and internal high temperature/heat and durability against vibration, shock and rough handling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FC-6X1/8

Teilenummer
FC-6X1/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.73 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff EN 1.1149 Äquiv. Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Öl / Pulver Verbindungsausführung Rohr⇔Gewinde, Einsteckverbindung Anschlussform T-Stück
Befestigung, Ausführung Schneidringverschraubungen Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - metrische Größe Werkstoff des passenden Rohrs Stahl
Nenn-Ø 1(mm) 6 Passender Rohr-AD 1(mm) 6 Anschlussgewinde, Ausführung R
Gewinde-Nenn-Ø 1/8B (6A) Max. Betriebsdruck(MPa) 21 Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) als 2,0 MPa Größenspezifikationen Millimetergröße

Sie befinden sich auf der Seite für Für Karbonstahl: Service-T (männlich) FC, die Teilenummer ist FC-6X1/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC-6X1/8.

Technischer Support