Edelstahl SUS316 SWE S.W Halbe Verbindung

Edelstahl SUS316 SWE S.W Halbe Verbindung
Precision designed to withstand high pressure, shock, vibration, vacuum pressure, and temperature fluctuations. The pipe uses an ideal double ferrule method so there is no torsion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWC-01-0
SWC-02-0
SWC-04-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø
(Ø)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße)

34.95 €

1 6 Arbeitstage 3.18391/8

28.23 €

1 6 Arbeitstage 6.35391/4

50.67 €

1 19 Arbeitstage 12.7291/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø Halbe Verschraubung Werkstoff des passenden Rohrs Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Größenspezifikationen Zollgröße (ZOLL)

Technischer Support