Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MWC-01-1 |
MWC-02-1 |
MWC-02-2 |
MWC-03-2 |
MWC-03-3 |
MWC-04-3 |
MWC-04-4 |
MWC-025-1 |
MWC-025-2 |
MWC-3-1 |
MWC-4-1 |
MWC-6-1 |
MWC-6-2 |
MWC-8-1 |
MWC-8-2 |
MWC-10-2 |
MWC-10-3 |
MWC-12-3 |
MWC-12-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Passender Rohraußen-Ø des zweiten Endes (Ø) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Größenspezifikationen | Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.18 | 10.5 | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/8 | ||
28.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | 10.5 | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | ||
34.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | 13.8 | 39 | Zollgröße (ZOLL) | 1/4 | ||
37.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.53 | 13.8 | 26 | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | ||
47.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.53 | 17.3 | 26 | Zollgröße (ZOLL) | 3/8 | |
50.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 17.3 | 29 | Zollgröße (ZOLL) | 1/2 | ||
56.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 21.7 | 29 | Zollgröße (ZOLL) | 1/2 | ||
31.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.94 | 10.5 | 31 | Zollgröße (ZOLL) | 5/16 | ||
36.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.94 | 13.8 | 31 | Zollgröße (ZOLL) | 5/16 | ||
36.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 10.5 | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
31.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 10.5 | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
28.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 10.5 | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
34.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 13.8 | 41 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
31.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
36.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 13.8 | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
37.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 13.8 | 25 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
47.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 17.3 | 25 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
50.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 17.3 | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - | ||
56.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 21.7 | 31 | Millimetergröße (METRISCH) | - |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, unterschiedlicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, ungleicher Ø | Halbe Verschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Passender Rohraußen-Ø des zweiten Endes(Ø)
Max. Betriebsdruck(MPa)
Größenspezifikationen
Passender Außen-Ø bei ZOLL-Spezifikationen (Zollgröße)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften