Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MC-3-1PF |
MC-4-1PF |
MC-6-1PF |
MC-6-2PF |
MC-8-1PF |
MC-8-2PF |
MC-10-2PF |
MC-10-3PF |
MC-10-4PF |
MC-12-3PF |
MC-12-4PF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Gewinde-Nenn-Ø | Max. Betriebsdruck (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | [1/8B] 1/8B (6A) | 41 | ||
29.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | [1/8B] 1/8B (6A) | 31 | ||
26.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | [1/8B] 1/8B (6A) | 41 | ||
32.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | [1/4B] 1/4B (8A) | 41 | ||
29.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | [1/8B] 1/8B (6A) | 31 | ||
33.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | [1/4B] 1/4B (8A) | 31 | ||
35.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [1/4B] 1/4B (8A) | 25 | ||
44.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [3/8B] 3/8B (10A) | 25 | ||
57.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [1/2B] 1/2B (15A) | 25 | |
47.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | [3/8B] 3/8B (10A) | 31 | ||
59.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | [1/2B] 1/2B (15A) | 31 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Anschluss Gewinde⇔Rohr | Verbindungsausführung – Gewinde, Rohrrichtung | Halbe Verschraubung | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Anschlussgewinde, Ausführung | PF | Oberflächenbehandlung | NA | Größenspezifikationen | Millimetergröße (METRISCH) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Gewinde-Nenn-Ø
Max. Betriebsdruck(MPa)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften