Hersteller-Teilenummer: SEY-6
Marke: FUJI SPECIAL
Preis: 40.85 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø: 6 Ø
Größenspezifikationen: Millimetergröße
Passender Rohraußen-Ø (Zoll) bei Zollgröße: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEY-6
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Winkelstück | Werkstoff des passenden Rohrs | Edelstahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 21 | Oberflächenbehandlung | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl SUS304 Winkelstück-Verbindung SEY, die Teilenummer ist SEY-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEY-6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (Zoll) bei Zollgröße
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Größenspezifikationen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SEY-18 |
SEY-20 |
SEY-25 |
SEY-8 |
SEYG-1 |
SEYG-1/2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Größenspezifikationen | Passender Rohraußen-Ø (Zoll) bei Zollgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | Millimetergröße | - | ||
117.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Millimetergröße | - | ||
155.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Millimetergröße | - | ||
43.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Millimetergröße | - | ||
261.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | Zollgröße | 1 | ||
123.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.7 | Zollgröße | 1/2 |