• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / Zollgewinde【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
00002000H-W3/8X40-304
00002000H-W3/8X45-304
00002000H-W3/8X50-304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L oder I (mm)

90.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1040

89.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1045

94.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 1050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrungsform NA Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Whitworth-Rohgewinde
Nenngröße Schraube (Zoll) 3/8 Anwendung Standard

Technischer Support