NK-FJ-F Flexibler Schlauch aus Fluorkunststoff mit Flansch

NK-FJ-F Flexibler Schlauch aus Fluorkunststoff mit Flansch
For adjusting piping errors, absorbing displacement, and for chemical liquids. Loose flanges at both ends. The parts that come into contact with liquids are made of fluororesin.

[Features]
· Loose flanges at both ends. The parts that come into contact with liquids are made of fluororesin.
· Applicable fluids: Air, water, and chemicals. Note: Limited to fluids that will not permeate fluororesin.
· Standards: JIS/JPI/ANSI/DIN.
· Other special flanges.
· Length: 250 mm to 6 m.
· Opening diameter: 15A to 100AM
· Operating temperature: -50°C to 180°C, operating pressure: 0.1 to 1.0MPa

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-1000
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-1100
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-1200
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-1300
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-1400
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-1500
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-1600
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-1700
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-1800
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-1900
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-2000
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-300
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-400
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-500
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-600
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-700
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-800
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-15A-900
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-1000
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-1100
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-1200
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-1300
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-1400
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-1500
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-1600
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-1700
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-1800
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-1900
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-2000
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-300
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-400
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-500
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-600
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-700
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-800
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-20A-900
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-1000
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-1100
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-1200
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-1300
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-1400
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-1500
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-1600
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-1700
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-1800
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-1900
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-2000
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-300
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-400
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-500
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-600
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-700
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-800
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-25A-900
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-32A-1000
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-32A-1100
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-32A-1200
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-32A-1300
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-32A-1400
NK-FJIS-F-10K/SUS304-PTFE-32A-1500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Außen-Ø mit Umflechtung
(Ø)
Länge
(mm)
Rohrausführung Außen-Ø ohne Umflechtung
(mm)
Nenn-Ø (Bohrungs-Ø)

221.04 €

1 10 Arbeitstage 101250019.61000Einsteckverbindung18.415A

229.14 €

1 10 Arbeitstage 101250019.61100Einsteckverbindung18.415A

237.24 €

1 10 Arbeitstage 101250019.61200Einsteckverbindung18.415A

245.33 €

1 10 Arbeitstage 101250019.61300Einsteckverbindung18.415A

253.42 €

1 10 Arbeitstage 101250019.61400Einsteckverbindung18.415A

261.51 €

1 10 Arbeitstage 101250019.61500Einsteckverbindung18.415A

269.61 €

1 10 Arbeitstage 101250019.61600Einsteckverbindung18.415A

277.70 €

1 10 Arbeitstage 101250019.61700Einsteckverbindung18.415A

285.80 €

1 10 Arbeitstage 101250019.61800Einsteckverbindung18.415A

294.10 €

1 10 Arbeitstage 101250019.61900Einsteckverbindung18.415A

302.41 €

1 10 Arbeitstage 101250019.62000Einsteckverbindung18.415A

164.37 €

1 10 Arbeitstage 101250019.6300Einsteckverbindung18.415A

172.47 €

1 10 Arbeitstage 101250019.6400Einsteckverbindung18.415A

180.57 €

1 10 Arbeitstage 101250019.6500Einsteckverbindung18.415A

188.66 €

1 10 Arbeitstage 101250019.6600Einsteckverbindung18.415A

196.76 €

1 10 Arbeitstage 101250019.6700Einsteckverbindung18.415A

204.85 €

1 10 Arbeitstage 101250019.6800Einsteckverbindung18.415A

212.95 €

1 10 Arbeitstage 101250019.6900Einsteckverbindung18.415A

256.15 €

1 10 Arbeitstage 101660026.91000Einsteckverbindung25.420A

267.04 €

1 10 Arbeitstage 101660026.91100Einsteckverbindung25.420A

277.91 €

1 10 Arbeitstage 101660026.91200Einsteckverbindung25.420A

288.79 €

1 10 Arbeitstage 101660026.91300Einsteckverbindung25.420A

299.66 €

1 10 Arbeitstage 101660026.91400Einsteckverbindung25.420A

310.55 €

1 10 Arbeitstage 101660026.91500Einsteckverbindung25.420A

321.42 €

1 10 Arbeitstage 101660026.91600Einsteckverbindung25.420A

332.30 €

1 10 Arbeitstage 101660026.91700Einsteckverbindung25.420A

343.17 €

1 10 Arbeitstage 101660026.91800Einsteckverbindung25.420A

354.06 €

1 10 Arbeitstage 101660026.91900Einsteckverbindung25.420A

364.93 €

1 10 Arbeitstage 101660026.92000Einsteckverbindung25.420A

180.02 €

1 10 Arbeitstage 101660026.9300Einsteckverbindung25.420A

190.89 €

1 10 Arbeitstage 101660026.9400Einsteckverbindung25.420A

201.77 €

1 10 Arbeitstage 101660026.9500Einsteckverbindung25.420A

212.64 €

1 10 Arbeitstage 101660026.9600Einsteckverbindung25.420A

223.53 €

1 10 Arbeitstage 101660026.9700Einsteckverbindung25.420A

234.40 €

1 10 Arbeitstage 101660026.9800Einsteckverbindung25.420A

245.28 €

1 10 Arbeitstage 101660026.9900Einsteckverbindung25.420A

338.06 €

1 10 Arbeitstage 1022800341000Einsteckverbindung32.525A

352.35 €

1 10 Arbeitstage 1022800341100Einsteckverbindung32.525A

366.64 €

1 10 Arbeitstage 1022800341200Einsteckverbindung32.525A

380.94 €

1 10 Arbeitstage 1022800341300Einsteckverbindung32.525A

395.23 €

1 10 Arbeitstage 1022800341400Einsteckverbindung32.525A

409.52 €

1 10 Arbeitstage 1022800341500Einsteckverbindung32.525A

423.82 €

1 10 Arbeitstage 1022800341600Einsteckverbindung32.525A

438.11 €

1 10 Arbeitstage 1022800341700Einsteckverbindung32.525A

452.40 €

1 10 Arbeitstage 1022800341800Einsteckverbindung32.525A

466.70 €

1 10 Arbeitstage 1022800341900Einsteckverbindung32.525A

480.98 €

1 10 Arbeitstage 1022800342000Einsteckverbindung32.525A

238.01 €

1 10 Arbeitstage 102280034300Einsteckverbindung32.525A

252.30 €

1 10 Arbeitstage 102280034400Einsteckverbindung32.525A

266.60 €

1 10 Arbeitstage 102280034500Einsteckverbindung32.525A

280.89 €

1 10 Arbeitstage 102280034600Einsteckverbindung32.525A

295.18 €

1 10 Arbeitstage 102280034700Einsteckverbindung32.525A

309.47 €

1 10 Arbeitstage 102280034800Einsteckverbindung32.525A

323.77 €

1 10 Arbeitstage 102280034900Einsteckverbindung32.525A

435.93 €

1 10 Arbeitstage 1028120042.21000Einsteckverbindung40.632A

454.39 €

1 10 Arbeitstage 1028120042.21100Einsteckverbindung40.632A

472.86 €

1 10 Arbeitstage 1028120042.21200Einsteckverbindung40.632A

491.34 €

1 10 Arbeitstage 1028120042.21300Einsteckverbindung40.632A

509.80 €

1 10 Arbeitstage 1028120042.21400Einsteckverbindung40.632A

528.27 €

1 10 Arbeitstage 1028120042.21500Einsteckverbindung40.632A

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Fluorkunststoffschlauch Rohr PTFE Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien/Medikamente
Verbindungsteil, Ausführung Flansch Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Litze Verfügbar
Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Betriebstemperaturbereich(°C) -50::180 Flanschausführung Loser Flansch beidseitig
Umflechtung Einlagig

Technischer Support