NK-FJ-C Flexibler Schlauch (Fluorkunststoff) mit Innengewinde-Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

NK-FJ-C Flexibler Schlauch (Fluorkunststoff) mit Innengewinde-Anschluss
[Features]
· For adjusting piping errors, absorbing displacement, and for chemical liquids. The flexible parts are made of fluororesin. Features female threaded unions at both ends.
· Applicable fluids: Air, water, and chemicals. Note: Limited to fluids that will not permeate fluororesin.
· Standards: JIS/ANSI/DIN.
· Length: 250 mm to 10M.
· Operating temperature: -50°C to 180°C.
· Operating pressure: 0.1 to 1.0MPa.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-1900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-2000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-25A-900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-1000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-1100
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-1200
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-1300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-1400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-1500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-1600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-1700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-1800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-1900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-2000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-32A-900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-1000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-1100
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-1200
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-1300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-1400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-1500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-1600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-1700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-1800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-1900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-2000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-40A-900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-1000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-1100
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-1200
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-1300
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-1400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-1500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-1600
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-1700
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-1800
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-1900
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-2000
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-400
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-500
NK-FJP-C/SUS304-PTFE-50A-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Außen-Ø mit Umflechtung
(Ø)
Länge
(mm)
Rohrausführung Nenn-Ø (Bohrungs-Ø)

1,027.54 €

1 12 Arbeitstage 1033120361600Spiralrohr25A

1,058.08 €

1 12 Arbeitstage 1033120361700Spiralrohr25A

1,088.62 €

1 12 Arbeitstage 1033120361800Spiralrohr25A

1,119.16 €

1 12 Arbeitstage 1033120361900Spiralrohr25A

1,149.70 €

1 12 Arbeitstage 1033120362000Spiralrohr25A

639.91 €

1 12 Arbeitstage 103312036300Spiralrohr25A

670.91 €

1 12 Arbeitstage 103312036400Spiralrohr25A

701.90 €

1 12 Arbeitstage 103312036500Spiralrohr25A

732.90 €

1 12 Arbeitstage 103312036600Spiralrohr25A

763.90 €

1 12 Arbeitstage 103312036700Spiralrohr25A

794.89 €

1 12 Arbeitstage 103312036800Spiralrohr25A

825.88 €

1 12 Arbeitstage 103312036900Spiralrohr25A

1,506.47 €

1 15 Arbeitstage 1042140451000Spiralrohr32A

1,528.66 €

1 15 Arbeitstage 1042140451100Spiralrohr32A

1,572.96 €

1 15 Arbeitstage 1042140451200Spiralrohr32A

1,617.27 €

1 15 Arbeitstage 1042140451300Spiralrohr32A

1,661.57 €

1 15 Arbeitstage 1042140451400Spiralrohr32A

1,705.88 €

1 15 Arbeitstage 1042140451500Spiralrohr32A

1,750.18 €

1 15 Arbeitstage 1042140451600Spiralrohr32A

1,794.49 €

1 15 Arbeitstage 1042140451700Spiralrohr32A

1,838.79 €

1 15 Arbeitstage 1042140451800Spiralrohr32A

1,883.10 €

1 15 Arbeitstage 1042140451900Spiralrohr32A

1,927.40 €

1 15 Arbeitstage 1042140452000Spiralrohr32A

1,236.68 €

1 15 Arbeitstage 104214045400Spiralrohr32A

1,262.83 €

1 15 Arbeitstage 104214045500Spiralrohr32A

1,307.13 €

1 15 Arbeitstage 104214045600Spiralrohr32A

1,351.44 €

1 15 Arbeitstage 104214045700Spiralrohr32A

1,395.75 €

1 15 Arbeitstage 104214045800Spiralrohr32A

1,440.05 €

1 15 Arbeitstage 104214045900Spiralrohr32A

1,896.42 €

1 15 Arbeitstage 105018053.51000Spiralrohr40A

1,948.66 €

1 15 Arbeitstage 105018053.51100Spiralrohr40A

2,000.90 €

1 15 Arbeitstage 105018053.51200Spiralrohr40A

2,053.15 €

1 15 Arbeitstage 105018053.51300Spiralrohr40A

2,105.40 €

1 15 Arbeitstage 105018053.51400Spiralrohr40A

2,157.63 €

1 15 Arbeitstage 105018053.51500Spiralrohr40A

2,209.88 €

1 15 Arbeitstage 105018053.51600Spiralrohr40A

2,262.13 €

1 15 Arbeitstage 105018053.51700Spiralrohr40A

2,314.37 €

1 15 Arbeitstage 105018053.51800Spiralrohr40A

2,366.61 €

1 15 Arbeitstage 105018053.51900Spiralrohr40A

2,418.86 €

1 15 Arbeitstage 105018053.52000Spiralrohr40A

1,582.95 €

1 15 Arbeitstage 105018053.5400Spiralrohr40A

1,635.20 €

1 15 Arbeitstage 105018053.5500Spiralrohr40A

1,687.44 €

1 15 Arbeitstage 105018053.5600Spiralrohr40A

1,739.68 €

1 15 Arbeitstage 105018053.5700Spiralrohr40A

1,791.93 €

1 15 Arbeitstage 105018053.5800Spiralrohr40A

1,844.17 €

1 15 Arbeitstage 105018053.5900Spiralrohr40A

2,248.94 €

1 15 Arbeitstage 106525068.51000Spiralrohr50A

2,307.07 €

1 15 Arbeitstage 106525068.51100Spiralrohr50A

2,365.21 €

1 15 Arbeitstage 106525068.51200Spiralrohr50A

2,423.34 €

1 15 Arbeitstage 106525068.51300Spiralrohr50A

2,481.48 €

1 15 Arbeitstage 106525068.51400Spiralrohr50A

2,539.61 €

1 15 Arbeitstage 106525068.51500Spiralrohr50A

2,597.75 €

1 15 Arbeitstage 106525068.51600Spiralrohr50A

2,655.88 €

1 15 Arbeitstage 106525068.51700Spiralrohr50A

2,714.02 €

1 15 Arbeitstage 106525068.51800Spiralrohr50A

2,772.15 €

1 15 Arbeitstage 106525068.51900Spiralrohr50A

2,830.29 €

1 15 Arbeitstage 106525068.52000Spiralrohr50A

1,901.49 €

1 15 Arbeitstage 106525068.5400Spiralrohr50A

1,958.90 €

1 15 Arbeitstage 106525068.5500Spiralrohr50A

2,016.40 €

1 15 Arbeitstage 106525068.5600Spiralrohr50A

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Fluorkunststoffschlauch Rohr PTFE Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien/Medikamente
Verbindungsteil, Ausführung Anschlussstück Anschlussstück-Ausführung 1 Metallbefestigungen C Anschlussstück-Ausführung 2 Metallbefestigungen C
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Litze Verfügbar Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::180 Angaben zu den Anschlussteilen Fester Nippel beidseitig Umflechtung Einlagig

Technischer Support