NK-2300V, Flexibler Schlauch mit JIS Vakuumflansch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK2300V/SUS304-80A-600
NK2300V/SUS304-80A-700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(mm)

510.98 €

1 12 Arbeitstage 10600

529.44 €

1 12 Arbeitstage 10700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexibler Schlauch Rohr Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Gas / Luft
ID d(mm) 78 Verbindungsteil, Ausführung Flansch Max. Betriebsdruck(MPa) 0.15
Litze NA Minimaler Biegeradius(mm) 200 Verbindungsteil, Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Betriebstemperaturbereich(°C) -15::150 Flanschausführung JIS-Flansch Rohrausführung CLT
Außen-Ø ohne Umflechtung(mm) 100.5 Nenn-Ø (Bohrungs-Ø) 80A Abstand(mm) 5
Plattendicke(t) 0.3

Technischer Support