Edelstahl-Rohrflansch - Blindflansch - Flache Seite - JIS10K SUSF304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUSF304-BLFF-10K-10A
SUSF304-BLFF-10K-15A
SUSF304-BLFF-10K-20A
SUSF304-BLFF-10K-25A
SUSF304-BLFF-10K-32A
SUSF304-BLFF-10K-40A
SUSF304-BLFF-10K-50A
SUSF304-BLFF-10K-65A
SUSF304-BLFF-10K-80A
SUSF304-BLFF-10K-100A
SUSF304-BLFF-10K-125A
SUSF304-BLFF-10K-150A
SUSF304-BLFF-10K-200A
SUSF304-BLFF-10K-250A
SUSF304-BLFF-10K-300A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

13.18 €

1 8 Arbeitstage 10A

13.18 €

1 8 Arbeitstage 15A

16.50 €

1 8 Arbeitstage 20A

25.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 25A

36.03 €

1 8 Arbeitstage 32A

34.11 €

1 6 Arbeitstage 40A

42.45 €

1 6 Arbeitstage 50A

64.07 €

1 8 Arbeitstage 65A

68.99 €

1 8 Arbeitstage 80A

85.65 €

1 6 Arbeitstage 100A

112.07 €

1 8 Arbeitstage 125A

167.21 €

1 8 Arbeitstage 150A

232.19 €

1 8 Arbeitstage 200A

369.66 €

1 8 Arbeitstage 250A

576.87 €

1 8 Arbeitstage 300A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung Flanschnorm Flansch nach JIS-Norm Flanschtyp Blindflansch (BL)
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Nenndruck 10K
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support