Edelstahl-Rohrflansch - Blindflansch - Flache Seite - JIS5K SUSF304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUSF304-BLFF-5K-10A
SUSF304-BLFF-5K-15A
SUSF304-BLFF-5K-20A
SUSF304-BLFF-5K-25A
SUSF304-BLFF-5K-32A
SUSF304-BLFF-5K-40A
SUSF304-BLFF-5K-50A
SUSF304-BLFF-5K-65A
SUSF304-BLFF-5K-80A
SUSF304-BLFF-5K-100A
SUSF304-BLFF-5K-125A
SUSF304-BLFF-5K-150A
SUSF304-BLFF-5K-200A
SUSF304-BLFF-5K-250A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

8.60 €

1 8 Arbeitstage 10A

7.70 €

1 8 Arbeitstage 15A

9.63 €

1 8 Arbeitstage 20A

12.11 €

1 8 Arbeitstage 25A

22.55 €

1 8 Arbeitstage 32A

24.07 €

1 8 Arbeitstage 40A

30.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50A

43.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 65A

58.00 €

1 8 Arbeitstage 80A

79.46 €

1 8 Arbeitstage 100A

118.29 €

1 6 Arbeitstage 125A

135.25 €

1 8 Arbeitstage 150A

258.98 €

1 8 Arbeitstage 200A

360.74 €

1 8 Arbeitstage 250A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung Flanschnorm Flansch nach JIS-Norm Flanschtyp Blindflansch (BL)
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Nenndruck 5K
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support