Edelstahl-Rohrflansch - Anschweißplatten-Flansch - Flache Seite - JIS10K SUSF304

Edelstahl-Rohrflansch - Anschweißplatten-Flansch - Flache Seite - JIS10K SUSF304
JIS B 2220-compliant slip-on weld type plate flange flat face (SOP FF). Nominal pressure 10 K, material SUSF304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUSF304-SOPFF-10K-10A
SUSF304-SOPFF-10K-15A
SUSF304-SOPFF-10K-20A
SUSF304-SOPFF-10K-25A
SUSF304-SOPFF-10K-32A
SUSF304-SOPFF-10K-40A
SUSF304-SOPFF-10K-50A
SUSF304-SOPFF-10K-65A
SUSF304-SOPFF-10K-80A
SUSF304-SOPFF-10K-100A
SUSF304-SOPFF-10K-125A
SUSF304-SOPFF-10K-150A
SUSF304-SOPFF-10K-200A
SUSF304-SOPFF-10K-250A
SUSF304-SOPFF-10K-300A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø

11.20 €

1 8 Arbeitstage 10A

16.90 €

1 6 Arbeitstage 15A

21.07 €

1 6 Arbeitstage 20A

29.33 €

1 6 Arbeitstage 25A

38.50 €

1 6 Arbeitstage 32A

38.50 €

1 6 Arbeitstage 40A

43.10 €

1 6 Arbeitstage 50A

64.63 €

1 6 Arbeitstage 65A

66.17 €

1 6 Arbeitstage 80A

83.11 €

1 6 Arbeitstage 100A

113.76 €

1 7 Arbeitstage 125A

111.13 €

1 8 Arbeitstage 150A

166.89 €

1 8 Arbeitstage 200A

249.05 €

1 7 Arbeitstage 250A

283.63 €

1 8 Arbeitstage 300A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Flansch mit Schweißverbindung Flanschnorm Flansch nach JIS-Norm Flanschtyp Flache Flansche (SOP)
Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes Sitz auf der gesamten Oberfläche (FF) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Nenndruck 10K
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support