Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS304-NL-1/4B-200 |
SUS304-NL-1/8B-100 |
SUS304-NL-3/4B-200 |
SUS304-NL-3/8B-50 |
SUS304-NL-21/2B-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 200 | ||
4.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 100 | |
8.96 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 200 | ||
2.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 50 | ||
30.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 150 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Doppelnippel | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften