Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS304-NS-1/2B |
SUS304-NS-1B |
SUS304-NS-11/2B |
SUS304-NS-11/4B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
5.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1B (25A) | |
6.68 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
5.94 € | 1 | 13 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Stahlrohr | Anschlussform | Einfachnippel |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften