Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUS304-HPTS-1B |
SUS304-HPTS-3/8B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Außen-Ø D (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 40 | 25 | |
6.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 22 | 18 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Stahlrohr | Anschlussform | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Außen-Ø D(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften