Edelstahl-Rohrverschraubung - Gerade Buchse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS304-S-1/2B
SUS304-S-1/4B
SUS304-S-1/8B
SUS304-S-1B
SUS304-S-2B
SUS304-S-3/4B
SUS304-S-3/8B
SUS304-S-3B
SUS304-S-4B
SUS304-S-11/2B
SUS304-S-11/4B
SUS304-S-21/2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

3.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/2B (15A)

2.66 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)

3.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1/8B (6A)

5.90 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)

19.00 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

4.73 €

1 14 Arbeitstage 3/4B (20A)

2.66 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)

45.35 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)

78.52 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)

12.62 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

10.49 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

34.70 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA
  • Die Spezifikationen und Maße einiger Teile sind evtl. nicht vollständig enthalten. Genaue Details siehe Herstellerkataloge .

Technischer Support