Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
3.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | ||
3.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
2.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
10.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
8.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/4B (8A) | ||
10.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
10.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
26.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
26.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
26.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
26.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
5.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
5.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | ||
6.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
2.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
3.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
18.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
18.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
18.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
18.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
14.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
14.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
14.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
14.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Reduzierstück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften