Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
12.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
11.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
21.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
21.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
70.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
55.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
70.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
14.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
17.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
11.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
45.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
45.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
36.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
39.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
39.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | T-Stück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.