Edelstahl-Rohrverschraubung - T-Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS13A-T-1/2B
SCS13A-T-1/4B
SCS13A-T-1/8B
SCS13A-T-1B
SCS13A-T-2B
SCS13A-T-3/4B
SCS13A-T-3/8B
SCS13A-T-11/2B
SCS13A-T-11/4B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

7.36 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)

6.85 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)

6.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/8B (6A)

15.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1B (25A)

51.54 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)

10.74 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)

8.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)

33.78 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

29.21 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support