Standardmuttern - Kleinflansch AFHSF

Standardmuttern - Kleinflansch AFHSF
  • Mengenrabatt
Nuts can be speedily mounted in one-sided work using compact dedicated tools. Because it can even be mounted after surface treatment and the work will not become damaged, it is possible to mount this during the final process of the product assembly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AFH-1025SF
AFH-1040SF
AFH-315SF
AFH-325SF
AFH-415SF
AFH-425SF
AFH-435SF
AFH-515SF
AFH-525SF
AFH-535SF
AFH-625SF
AFH-640SF
AFH-825SF
AFH-840SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Empfohlene Dicke für Befestigungsplatte
(mm)
Steigung
(mm)

0.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10101,0-2,51.5

0.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10102.5~4.01.5

0.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1030,5-1,50.5

0.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1031,5-2,50.5

1.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1040,5-1,50.7

1.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1041,5-2,50.7

1.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042,5-3,50.7

0.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1050,5-1,50.8

0.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1051,5-2,50.8

1.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1052,5-3,50.8

0.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1060,5-2,51

0.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1062.5~4.01

0.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1081,0-2,51.25

0.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1082.5~4.01.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Gewebe

Technischer Support