Well-Muttern Hülsenmodell【1-1,000 Stk. pro Packung】

Well-Muttern Hülsenmodell
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Messing / [Oberflächenbehandlung] Chromatierung (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Well-Muttern von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Messing. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Chromatierung (III-wertig). Die Well-Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WNSR-C-320L-SV-3W
WNSR-C-420-SV-3W
WNSR-C-420L5-SV-3W
WNSR-C-420L-SV-3W
WNSR-C-520-SV-3W
WNSR-C-520L-SV-3W
WNSR-C-620L-SV-3W
WNSR-E-620L-SV-3W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Verkaufseinheit Länge L
(mm)
Härte
(HsA)
Gewicht/Einheit
(g)
Steigung
(mm)

1.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)13.5701.30.5

1.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)12.7701.70.7

1.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)15502.10.7

1.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)15702.20.7

1.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)14.9703.00.8

1.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)17.7703.80.8

0.73 €

1 5 Arbeitstage 106[Lose (1 Stück bis Mengenware möglich)] Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)22707.61

829.94 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106Box/Packung22706.71

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Messing Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) III-wertig verchromt (weiß)

Technischer Support