Selbst-Clinchende Räumende Muttern【1,000 Stk. pro Packung】

Selbst-Clinchende Räumende Muttern

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Brauchen Sie neue Muttern? Dann sehen Sie sich dieses Modell von BOHSEI doch einmal genauer an. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt. Die Muttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKF-M2.5-3W
TKF-M3-3W
TKF-M4-3W
TKFS-M3-SUS
TKFS-M4-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Steigung
(mm)

328.56 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102.5EisenChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)0.45

292.33 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103EisenChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)0.5

349.98 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104EisenChromatiert (III-wertig)III-wertig verchromt (weiß)0.7

491.67 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103EdelstahlNANA0.5

516.67 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104EdelstahlNANA0.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Gecrimped Verkaufseinheit Box/Packung
Mindestdicke(mm) 1.5

Technischer Support