C-Verschluss (CL-Modell) 【100 Stk. pro Packung】

C-Verschluss (CL-Modell)
  • Mengenrabatt
The outer knurled form is reversed, which allows for high tensile strength and torque strength.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL-M2-3.0-BR
CL-M2-4.0-BR
CL-M3-3.0-BR
CL-M3-4.0-BR
CL-M3-5.0-BR
CL-M3-5.7-BR
CL-M4-4.0-BR
CL-M4-5.8-BR
CL-M4-6.5-BR
CL-M4-8.2-BR
CL-M5-9.5-BR
CL-M6-9.5-BR
CL-M6-12.7-BR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge
(mm)

12.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1023

16.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1024

18.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1033

15.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1034

18.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035

18.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1035.7

20.74 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1044

20.74 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1045.8

22.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1046.5

24.26 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1048.2

38.42 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1059.5

25.00 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1069.5

51.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10612.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Presspassung Anwendung Mehrzweck-Kunststoff Werkstoff Messing
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Modell Standard Verkaufseinheit Box/Packung
Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support