Kunststoff-Scheiben / PTFE/W-□□ / PTFE

Kunststoff-Scheiben / PTFE/W-□□ / PTFE
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PTFE (Polytetrafluorethylen: fluoropolymer) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Benötigen Sie neue Unterlegscheiben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON CHEMICAL SCREW doch einmal genauer an. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTFE/W-3.2-7-0.5
PTFE/W-4.3-9-0.8
PTFE/W-5.3-10-1
PTFE/W-6.4-12.5-1.6
PTFE/W-8.4-17-1.6
PTFE/W-10.5-21-2
PTFE/W-13-24-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

1.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 103.230.57

0.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.340.89

0.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.35110

2.23 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 106.461.612.5

2.55 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 108.481.617

2.72 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1010.510221

2.80 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1013122.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PTFE (Ethylen-Tetrafluorid: fluoropolymer)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support