Kunststoff-Scheiben / PP/W-□□ / PP

Kunststoff-Scheiben / PP/W-□□ / PP
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PP (Polypropylen) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Brauchen Sie neue Unterlegscheiben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PP/W-4.3-9-0.8
PP/W-5.3-10-1
PP/W-6.4-12.5-1.6
PP/W-8.4-17-1.6
PP/W-10.5-21-2
PP/W-13-24-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

0.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.340.89

1.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105.35110

1.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106.461.612.5

1.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.481.617

1.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.510221

1.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013122.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PP (Polypropylen)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support