• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PEEK (Polyether-Etherketon) / Sechskantmutter

PEEK (Polyether-Etherketon) / Sechskantmutter
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Diese Sechskantmutter von NIPPON CHEMICAL SCREW darf in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Sechskantmutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEEK/NT-M2
PEEK/NT-M2.6
PEEK/NT-M3
PEEK/NT-M4
PEEK/NT-M5
PEEK/NT-M6
PEEK/NT-M8
PEEK/NT-M10
PEEK/NT-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) B H Steigung
(mm)

1.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10241.60.4

1.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.6520.45

1.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035.52.40.5

1.07 €

1 5 Arbeitstage 10473.20.7

1.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105840.8

2.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061051

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108136.51.25

5.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101781.5

6.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101219101.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter Werkstoff PEEK Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support