Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-2H |
C-3H |
C-4H |
C-5H-M8X16 |
C-5HR |
C-5HT |
C-6HR |
C-12HA |
S-3H |
S-5H |
S-6H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Belastbarkeitsbereich (N) | Zulässige Last (N) | Grundwerkstoff | Kugelmaterial | Außen-Ø (Ø) | Kugel-Ø (Ø) | Anwendung | Montagehöhe (mm) | Größe Montageschraube | Staubresistent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20.1 bis 50.0 | 49 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 12 | 6.35 | Standard | 9 | M6 | - | ||
19.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100.0 | 78.4 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 15 | 9.525 | Standard | 15 | M6 | - | ||
21.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100.0 | 98 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 20 | 12.7 | Standard | 18 | M8 | - | ||
21.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 196 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 24 | 15.875 | Standard | 20.5 | M8 | - | ||
24.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 196 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 24 | 15.875 | Standard | 20.5 | M6 | Verfügbar | ||
19.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 bis 500.0 | 196 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 24 | 15.875 | Kegelförmig | 20.5 | M6 | - | |
46.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 490 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 32 | 19.05 | Standard | 26 | M8 | Verfügbar | ||
109.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 500.1 bis 5000 | 1960 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 70 | 38.1 | Standard | 54 | M10 | - | ||
47.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100.0 | 78.4 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | 15 | 9.525 | Standard | 15 | M6 | - | ||
57.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 100.1 bis 500.0 | 196 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | 24 | 15.875 | Standard | 20.5 | M6 | - | ||
68.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 100.1 bis 500.0 | 490 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | 32 | 19.05 | Standard | 26 | M8 | - |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Runde Schraube mit Außengewinde |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Belastbarkeitsbereich(N)
Zulässige Last(N)
Grundwerkstoff
Kugelmaterial
Außen-Ø(Ø)
Anwendung
Montagehöhe(mm)
Größe Montageschraube
Staubresistent
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften