Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] Polyamid / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PA/SW-2.8-8-0.5 |
PA/SW-3.65-8-0.8 |
PA/SW-3.65-10-0.8 |
PA/SW-3.65-12-0.8 |
PA/SW-4.6-12-0.8 |
PA/SW-5.5-13-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nennmaß des Gewindes (M) | Dicke t (mm) | Außendurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.8 | 3 | 0.5 | 8 | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.65 | 4 | 0.8 | 8 | |
0.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.65 | 4 | 0.8 | 10 | ||
0.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3.65 | 4 | 0.8 | 12 | |
0.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4.6 | 5 | 0.8 | 12 | ||
0.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.5 | 6 | 1 | 13 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Werkstoff, Kunststoff | Polyamid |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nennmaß des Gewindes (M)
Dicke t(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften