Selbstsichernde Muttern mit Kappe【200 Stk. pro Packung】

Selbstsichernde Muttern mit Kappe
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Verzinkt, Chromatiert, Vernickelt, Lackiert, Versilbert, Verkupfert, Verzinnt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Muttern von KST sind ein Muss in jedem Materiallager. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Um die Muttern bestmöglich gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen verzinnt, versilbert, verzinkt und weiteren Ausführungen gewählt werden. Die Muttern in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSLNNM10-NI

Teilenummer
CSLNNM10-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

98.99 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße des Gewindes (M) 10 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Vernickelt
Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde Anwendungen/Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Box/Packung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Vernickelt Selbstlösung Einzelheiten Reibungsmutter Steigung(mm) 1.5

Sie befinden sich auf der Seite für Selbstsichernde Muttern mit Kappe, die Teilenummer ist CSLNNM10-NI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSLNNM10-NI.

Technischer Support