Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nenndicke | Nenn-Ø | Nenn-Ø (2. Anschlussstück) | Außen-Ø D1 (φ mm) | Außen-Ø D2 (φ mm) | Abstand von der Mitte zur Endfläche (mm) | Länge des Abzweigrohrs in der Mitte (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 1 1/4B | 48.6 | 42.7 | 57.2 | 57.2 | ||
29.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 1 1/2B | 1 1/4B | 48.6 | 42.7 | 57.2 | 57.2 | ||
20.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 1/2B | 48.6 | 21.7 | 57.2 | 57.2 | ||
32.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 1 1/2B | 1/2B | 48.6 | 21.7 | 57.2 | 57.2 | ||
18.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 1B | 48.6 | 34 | 57.2 | 57.2 | ||
27.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 1 1/2B | 1B | 48.6 | 34 | 57.2 | 57.2 | ||
18.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 3/4B | 48.6 | 27.2 | 57.2 | 57.2 | ||
29.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 1 1/2B | 3/4B | 48.6 | 27.2 | 57.2 | 57.2 | ||
19.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 1 1/4B | 1/2B | 42.7 | 21.7 | 47.6 | 47.6 | ||
29.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 1 1/4B | 1/2B | 42.7 | 21.7 | 47.6 | 47.6 | ||
18.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 1 1/4B | 1B | 42.7 | 34 | 47.6 | 47.6 | ||
24.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 1 1/4B | 1B | 42.7 | 34 | 47.6 | 47.6 | ||
19.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 1 1/4B | 3/4B | 42.7 | 27.2 | 47.6 | 47.6 | ||
24.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 1 1/4B | 3/4B | 42.7 | 27.2 | 47.6 | 47.6 | ||
17.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 1B | 1/2B | 34 | 21.7 | 38.1 | 38.1 | ||
25.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 1B | 1/2B | 34 | 21.7 | 38.1 | 38.1 | ||
16.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 1B | 3/4B | 34 | 27.2 | 38.1 | 38.1 | ||
25.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 1B | 3/4B | 34 | 27.2 | 38.1 | 38.1 | ||
40.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 1 1/2B | 76.3 | 48.6 | 76.2 | 66.7 | ||
59.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2 1/2B | 1 1/2B | 76.3 | 48.6 | 76.2 | 66.7 | ||
38.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 1 1/4B | 76.3 | 42.7 | 76.2 | 63.5 | ||
62.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2 1/2B | 1 1/4B | 76.3 | 42.7 | 76.2 | 63.5 | ||
45.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 1B | 76.3 | 34 | 76.2 | 57.2 | ||
69.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2 1/2B | 1B | 76.3 | 34 | 76.2 | 57.2 | ||
40.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 2B | 76.3 | 60.5 | 76.2 | 69.9 | ||
62.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2 1/2B | 2B | 76.3 | 60.5 | 76.2 | 69.9 | ||
26.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2B | 1 1/2B | 60.5 | 48.6 | 63.5 | 60.3 | ||
40.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2B | 1 1/2B | 60.5 | 48.6 | 63.5 | 60.3 | ||
26.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2B | 1 1/4B | 60.5 | 42.7 | 63.5 | 57.2 | ||
40.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2B | 1 1/4B | 60.5 | 42.7 | 63.5 | 57.2 | ||
26.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2B | 1B | 60.5 | 34 | 63.5 | 50.8 | ||
40.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2B | 1B | 60.5 | 34 | 63.5 | 50.8 | ||
27.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2B | 3/4B | 60.5 | 27.2 | 63.5 | 44.5 | ||
43.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2B | 3/4B | 60.5 | 27.2 | 63.5 | 44.5 | ||
17.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 3/4B | 1/2B | 27.2 | 21.7 | 28.6 | 28.6 | ||
23.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 3/4B | 1/2B | 27.2 | 21.7 | 28.6 | 28.6 | ||
51.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 3B | 1 1/2B | 89.1 | 48.6 | 85.7 | 73 | ||
79.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 3B | 1 1/2B | 89.1 | 48.6 | 85.7 | 73 | ||
53.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 3B | 1 1/4B | 89.1 | 42.7 | 85.7 | 69.9 | ||
87.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 3B | 1 1/4B | 89.1 | 42.7 | 85.7 | 69.9 | ||
48.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 3B | 2 1/2B | 89.1 | 76.3 | 85.7 | 82.6 | ||
79.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 3B | 2 1/2B | 89.1 | 76.3 | 85.7 | 82.6 | ||
51.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 3B | 2B | 89.1 | 60.5 | 85.7 | 76.2 | ||
75.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 3B | 2B | 89.1 | 60.5 | 85.7 | 76.2 | ||
81.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 4B | 1 1/2B | 114.3 | 48.6 | 104.8 | 85.7 | ||
96.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 4B | 1 1/2B | 114.3 | 48.6 | 104.8 | 85.7 | ||
73.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 4B | 2 1/2B | 114.3 | 76.3 | 104.8 | 95.3 | ||
88.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 4B | 2 1/2B | 114.3 | 76.3 | 104.8 | 95.3 | ||
81.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 4B | 2B | 114.3 | 60.5 | 104.8 | 88.9 | ||
96.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 4B | 2B | 114.3 | 60.5 | 104.8 | 88.9 | ||
73.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 4B | 3B | 114.3 | 89.1 | 104.8 | 98.4 | ||
88.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 4B | 3B | 114.3 | 89.1 | 104.8 | 98.4 | ||
85.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 5B | 2 1/2B | 139.8 | 76.3 | 123.8 | 108 | ||
135.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 5B | 2 1/2B | 139.8 | 76.3 | 123.8 | 108 | ||
85.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 5B | 2B | 139.8 | 60.5 | 123.8 | 104.8 | ||
135.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 5B | 2B | 139.8 | 60.5 | 123.8 | 104.8 | ||
97.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 5B | 3B | 139.8 | 89.1 | 123.8 | 111.1 | ||
123.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 5B | 3B | 139.8 | 89.1 | 123.8 | 111.1 | ||
102.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 5B | 4B | 139.8 | 114.3 | 123.8 | 117.5 | ||
123.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 5B | 4B | 139.8 | 114.3 | 123.8 | 117.5 |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | T-Stück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Unterschiedlicher Ø |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenndicke
Nenn-Ø
Nenn-Ø (2. Anschlussstück)
Außen-Ø D1(φ mm)
Außen-Ø D2(φ mm)
Abstand von der Mitte zur Endfläche(mm)
Länge des Abzweigrohrs in der Mitte(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften