Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Nenndicke | Nenn-Ø | Abstand von der Mitte zur Endfläche (mm) | Äußere Form D (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.90 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | |
13.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | ||
19.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
25.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
15.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 2B | 21 | 60.5 | ||
18.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 2B | 21 | 60.5 | ||
20.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
32.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
35.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
53.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
52.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
84.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
80.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
95.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
131.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
192.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
230.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 10B | 105.2 | 267.4 | ||
347.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 10B | 105.2 | 267.4 | ||
345.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 12B | 126.2 | 318.5 | ||
512.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 12B | 126.2 | 318.5 | ||
615.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | NA | - | 14B | 147.3 | 355.6 | ||
951.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 14B | 147.3 | 355.6 | ||
1,672.54 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 22B | 231.5 | 558.8 | ||
1,973.07 € | 1 | 13 Arbeitstage | [Stahl] FSGP | Verzinkt | - | 24B | 252.5 | 609.6 | ||
17.99 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | |
27.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | ||
25.09 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | ||
38.64 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH80 | 1 1/2B | 15.8 | 48.6 | ||
35.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
56.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
49.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
79.02 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH80 | 2 1/2B | 26.3 | 76.3 | ||
22.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 2B | 21 | 60.5 | ||
42.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 2B | 21 | 60.5 | ||
31.28 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 2B | 21 | 60.5 | ||
58.93 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH80 | 2B | 21 | 60.5 | ||
46.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
77.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
65.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
82.66 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH80 | 3B | 31.6 | 89.1 | ||
78.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
98.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
83.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
137.56 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH80 | 4B | 42.1 | 114.3 | ||
104.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
162.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
137.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
228.41 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH80 | 5B | 52.6 | 139.8 | ||
137.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
238.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
192.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
334.84 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH80 | 6B | 63.1 | 165.2 | ||
284.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
499.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
398.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
699.71 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH80 | 8B | 84.2 | 216.3 | ||
511.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH40 | 10B | 105.2 | 267.4 | ||
936.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | NA | SCH80 | 10B | 105.2 | 267.4 | ||
716.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH40 | 10B | 105.2 | 267.4 | ||
1,312.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Stahl] EN 1.0305 Äquiv. | Verzinkt | SCH80 | 10B | 105.2 | 267.4 |
Loading...
Ausführung | Ausführung Stumpfschweißung | Passform | Winkelstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Spezifikationen | Kurz | Winkel des Winkelstücks(°) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Nenndicke
Nenn-Ø
Abstand von der Mitte zur Endfläche(mm)
Äußere Form D(φ mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften