Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MRJ-S-13SU |
MRJ-S-20SU |
MRJ-S-25SU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (Ø) | Passender Rohr-Nenn-Ø (SU) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.88 | 13 | ||
11.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 22.22 | 20 | ||
17.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 28.58 | 25 |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. | Zulässige Flüssigkeit | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr⇔Rohr, gleicher Ø | Verbindungsausführung – Rohr, gleicher Ø | Muffe | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupfer / Edelstahl |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø(Ø)
Passender Rohr-Nenn-Ø (SU)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften