LAKupplungen LA-Modell, Winkel L

LAKupplungen LA-Modell, Winkel L
The LA coupling series consists of fittings designed to seal fluid with the rubber gasket press-fit onto the pipe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LA-L-1/2B-N-C
LA-L-1/2B-N-W
LA-L-1B-N-C
LA-L-1B-N-W
LA-L-2B-N-C
LA-L-2B-N-W
LA-L-3/4B-N-C
LA-L-3/4B-N-W
LA-L-3B-N-C
LA-L-3B-N-W
LA-L-11/2B-N-C
LA-L-11/2B-N-W
LA-L-11/4B-N-C
LA-L-11/4B-N-W
LA-L-21/2B-N-C
LA-L-21/2B-N-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø A 1 Nenn-Ø B 1 Werkstoff des passenden Rohrs Passender Rohr-AD 1
(mm)
Oberflächenbehandlung Betriebstemperaturbereich
(°C)

16.03 €

1 12 Arbeitstage 151/2Stahlrohr / PVC-Rohr21.7Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

14.67 €

1 12 Arbeitstage 151/2Stahlrohr / PVC-Rohr21.7Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

29.16 €

1 12 Arbeitstage 251Stahlrohr34Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

25.61 €

1 12 Arbeitstage 251Stahlrohr34Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

71.49 €

1 12 Arbeitstage 502Stahlrohr / PVC-Rohr60.5Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

61.62 €

1 12 Arbeitstage 502Stahlrohr / PVC-Rohr60.5Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

19.31 €

1 12 Arbeitstage 203/4Stahlrohr / PVC-Rohr27.2Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

17.09 €

1 12 Arbeitstage 203/4Stahlrohr / PVC-Rohr27.2Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

122.36 €

1 12 Arbeitstage 803Stahlrohr / PVC-Rohr89.10Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

102.85 €

1 12 Arbeitstage 803Stahlrohr / PVC-Rohr89.10Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

47.29 €

1 12 Arbeitstage 401 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr48.6Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

41.15 €

1 12 Arbeitstage 401 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr48.6Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

36.71 €

1 12 Arbeitstage 321 1/4Stahlrohr42.7Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

32.37 €

1 12 Arbeitstage 321 1/4Stahlrohr42.7Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

90.05 €

1 12 Arbeitstage 652 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr76.30Beschichtete Artikel (Epoxidharz) (Suffix -C)-10~40

108.64 €

1 12 Arbeitstage 652 1/2Stahlrohr / PVC-Rohr76.30Weiße Artikel (verzinkt) (Suffix -W)-10~60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Schwarzer Temperguss Passende Rohrausführung Stahlrohr (allgemein)
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Chemikalien / Öl Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Winkelstück
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0
Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger Werkstoff der Gummidichtung NBR

Technischer Support