Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
12.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | ||
5.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
7.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
7.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
7.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
7.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
9.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
18.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | ||
8.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
25.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
44.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | ||
26.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
6.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
14.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | ||
7.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
7.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
7.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
73.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
100.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | ||
73.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
106.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
185.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | ||
96.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
17.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
32.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | ||
16.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
13.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
24.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | ||
12.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | ||
57.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
107.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | ||
57.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.0254 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften