Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder Stecker

Verbinder für Stahlrohre mit Gewinde-Rohrverbinder Stecker
  • Mengenrabatt
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-1/2B-B
P-1/2B-C
P-1/2B-W
P-1/4B-B
P-1/8B-B
P-1/8B-W
P-1B-B
P-1B-C
P-1B-W
P-2B-B
P-2B-C
P-2B-W
P-3/4B-B
P-3/4B-C
P-3/4B-W
P-3/8B-B
P-3/8B-W
P-3B-B
P-3B-C
P-3B-W
P-4B-B
P-4B-C
P-4B-W
P-5B-B
P-5B-C
P-5B-W
P-6B-B
P-6B-C
P-6B-W
P-11/2B-B
P-11/2B-C
P-11/2B-W
P-11/4B-B
P-11/4B-C
P-11/4B-W
P-21/2B-B
P-21/2B-C
P-21/2B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Zulässige Flüssigkeit Oberflächenbehandlung

1.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1/2B (15A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

5.34 €

1 7 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1/2B (15A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

1.28 €

1 6 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1/2B (15A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

1.73 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage [Stahl] Kaltgeschmiedeter unlegierter Stahldraht (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B (8A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

1.59 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage [Stahl] Kaltgeschmiedeter unlegierter Stahldraht (EN 1.4401 Äquiv.)1/8B (6A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

1.32 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kaltgeschmiedeter unlegierter Stahldraht (EN 1.4401 Äquiv.)1/8B (6A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

2.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1B (25A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

6.08 €

1 7 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1B (25A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

1.91 €

1 7 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1B (25A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

5.10 €

1 7 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)2B (50A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

14.77 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)2B (50A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

5.10 €

1 7 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)2B (50A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

2.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)3/4B (20A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

5.52 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)3/4B (20A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

1.62 €

1 6 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)3/4B (20A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

1.59 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage [Stahl] Kaltgeschmiedeter unlegierter Stahldraht (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

1.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Stahl] Kaltgeschmiedeter unlegierter Stahldraht (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

13.43 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)3B (80A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

36.21 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)3B (80A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

14.18 €

1 7 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)3B (80A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

25.80 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)4B (100A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

60.27 €

1 12 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)4B (100A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

25.80 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)4B (100A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

78.38 €

1 12 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)5B (125A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

94.40 €

1 12 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)5B (125A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

78.38 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)5B (125A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

107.80 €

1 12 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)6B (150A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

125.60 €

1 12 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)6B (150A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

107.80 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)6B (150A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

4.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

11.19 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1 1/2B (40A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

5.35 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1 1/2B (40A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

2.89 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

8.61 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1 1/4B (32A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

3.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)1 1/4B (32A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

9.26 €

1 7 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Dampf / ÖlNA

25.15 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)2 1/2B (65A)Wasser[Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung

8.78 €

1 7 Arbeitstage [Gusseisen] Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05)2 1/2B (65A)Wasser / Luft / Gas / Öl[Verzinkt] Galvanisch verzinkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support