Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | |
2.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | |
7.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
1.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
21.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Verfügbar | ||
34.42 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | Verfügbar | ||
21.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
35.14 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Verfügbar | ||
61.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | Verfügbar | ||
42.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
75.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Verfügbar | ||
83.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser | Verfügbar | ||
75.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
103.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Verfügbar | ||
114.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser | Verfügbar | ||
103.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
4.67 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | |
3.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
14.18 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | Verfügbar | ||
26.24 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | Verfügbar | ||
14.34 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verfügbar | ||
1.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
3.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | NA | ||
1.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
2.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | |
2.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
2.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
2.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
2.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | |
4.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | NA | ||
2.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
6.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
12.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | NA | ||
6.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
2.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | |
3.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | NA | ||
1.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
2.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
2.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
4.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
8.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | NA | ||
4.42 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA | ||
3.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | ||
7.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | NA | ||
3.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.0254 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Band
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften