Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | Verfügbar | ||
49.07 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | Verfügbar | ||
20.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
41.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | Verfügbar | ||
98.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | Verfügbar | ||
42.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
93.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | Verfügbar | ||
126.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | Verfügbar | ||
93.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
95.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | Verfügbar | ||
161.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | Verfügbar | ||
106.66 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
13.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | Verfügbar | ||
38.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | Verfügbar | ||
16.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | Verfügbar | ||
2.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
7.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
2.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
3.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
11.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
3.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
8.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
25.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
7.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
3.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | |
8.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
2.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
2.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
3.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | |
5.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
19.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
5.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA | ||
5.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Öl | NA | NA | ||
15.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | [Kunststoffbeschichtetes] Epoxidharzbeschichtung | NA | ||
4.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | [Verzinkt] Feuerverzinkt | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Werkstoff | Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Band
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften