ZD-Verbindungsstück Weißes Produkt Bogen

ZD-Verbindungsstück Weißes Produkt Bogen
  • Mengenrabatt
Maximum operating pressure: 2.5 MPa (steady flow of water at no more than 120°C), 1.0 MPa (steam, air, gas, and oil at no more than 300°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZD-BL-1/2B-W
ZD-BL-1B-W
ZD-BL-2B-W
ZD-BL-3/4B-W
ZD-BL-3B-W
ZD-BL-4B-W
ZD-BL-5B-W
ZD-BL-6B-W
ZD-BL-11/2B-W
ZD-BL-11/4B-W
ZD-BL-21/2B-W
ZD-L-1/2B-W
ZD-L-1B-W
ZD-L-2B-W
ZD-L-3/4B-W
ZD-L-11/2B-W
ZD-L-11/4B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Band

1.40 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)Verfügbar

3.48 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)Verfügbar

9.85 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)Verfügbar

2.13 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)Verfügbar

31.09 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)Verfügbar

54.87 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)Verfügbar

130.36 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)Verfügbar

180.13 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)Verfügbar

6.72 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)Verfügbar

5.90 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4B (32A)Verfügbar

21.02 €

1 7 Arbeitstage 2 1/2B (65A)Verfügbar

2.09 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1/2B (15A)NA

3.69 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1B (25A)NA

10.40 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)NA

3.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)NA

7.11 €

1 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)NA

5.90 €

1 12 Arbeitstage 1 1/4B (32A)NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Bogen Werkstoff EN 1.0254 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2.5 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung Feuerverzinkt Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support